19.10.2024 8:13:53 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MH7560-3AB01
Product
Imagen similar
Sitrans AS100: acoustic sensor for flow detection. It can warn of changes to material flow to prevent costly damage or downtime. Sensor: Extended temperature range (-40 C to +125 C) Cable length: 4 meters (13.12 ft) Sensor mounting: Mounting disk . Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH7560-3AB01
Descripción de producto Sitrans AS100: acoustic sensor for flow detection. It can warn of changes to material flow to prevent costly damage or downtime. Sensor: Extended temperature range (-40 C to +125 C) Cable length: 4 meters (13.12 ft) Sensor mounting: Mounting disk . Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC
Familia de producto Sensor acústico SITRANS AS100
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8S1 / 8S1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 211 Día/Días
Peso neto (kg) 0,550 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169849470
UPC Not available
Commodity code 90319000
LKZ_FDB/ CatalogID WT02
Grupo de productos 4713
Group Code R3P5
País de origen Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-20-14-01
eClass 1400 27-20-14-01
eClass 600 27-20-14-01
eClass 710 27-20-14-01
eClass 800 27-20-14-01
eClass 900 27-20-14-01
eClass 910 27-20-14-01
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;