The Probe Ultrasonic level transmitter: continuous, non-contact, 5 m (16.4 ft) range. Monitors level for liquids and slurries. With 3-wire relay output. Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with: SITRANS Probe LU240 7ML51 Measuring range: 5 Meter (16.40 ft) Transducer/Process connection: PVDF copolymer, 2" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Model / Approval: 3-wire, 24 V DC, CE, UKCA, RCM, CSA, FM . .
Número de artículo (número de mercado) |
7ML1201-1EE00 |
Descripción de producto |
The Probe Ultrasonic level transmitter: continuous, non-contact, 5 m (16.4 ft) range. Monitors level for liquids and slurries. With 3-wire relay output. Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with: SITRANS Probe LU240 7ML51 Measuring range: 5 Meter (16.40 ft) Transducer/Process connection: PVDF copolymer, 2" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Model / Approval: 3-wire, 24 V DC, CE, UKCA, RCM, CSA, FM . .
|
Familia de producto |
The Probe |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8L1 / 8L1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
16 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,600 Kg |
Dimensión de empaquetado |
111000,00 x 314000,00 x 93000,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169849593 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4710 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-05-06 |
eClass |
14 |
27-20-05-06 |
eClass |
6 |
27-20-05-06 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-06 |
eClass |
8 |
27-20-05-06 |
eClass |
9 |
27-20-05-06 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-06 |
ETIM |
7 |
EC003001 |
ETIM |
8 |
EC003001 |
ETIM |
9 |
EC003001 |
|
|
|
|