12.05.2024 6:07:14 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ML1201-2EE00
Product
Imagen similar
The Probe Ultrasonic level transmitter: continuous, non-contact, 5 m (16.4 ft) range. Monitors level for liquids and slurries. With 3-wire relay output. Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with: SITRANS Probe LU240 7ML51 Measuring range: 8 Meter Transducer/Process connection: PVDF copolymer, 2" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Model / Approval: 3-wire, 24 V DC, CE, UKCA, RCM, CSA, FM . .
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ML1201-2EE00
Descripción de producto The Probe Ultrasonic level transmitter: continuous, non-contact, 5 m (16.4 ft) range. Monitors level for liquids and slurries. With 3-wire relay output. Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with: SITRANS Probe LU240 7ML51 Measuring range: 8 Meter Transducer/Process connection: PVDF copolymer, 2" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Model / Approval: 3-wire, 24 V DC, CE, UKCA, RCM, CSA, FM . .
Familia de producto The Probe
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8L1 / 8L1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99I / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 1,600 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90261029
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
Grupo de productos 4710
Group Code R3P0
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-05-06
eClass 14 27-20-05-06
eClass 6 27-20-05-06
eClass 7.1 27-20-05-06
eClass 8 27-20-05-06
eClass 9 27-20-05-06
eClass 9.1 27-20-05-06
ETIM 7 EC003001
ETIM 8 EC003001
ETIM 9 EC003001
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;