SITRANS LUT400 Series Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 60 m (197 ft) range. Monitors level, volume, and volume flow in liquids, slurries, and solids. With high accuracy volume flow and built in data logging. - Model: SITRANS LUT420 - Level controller Enclosure Display Options: With display Input Voltage: 100 to 230 V AC +/- 15% Cable Inlet: 3 cable inlets, cable glands not supplied Number of measurement points: Single point system (includes one transducer input,one mA output and one external temperature sensor input) Communications & I/O: HART, 2 discrete inputs, 3 relays Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, FM, CCSAUS, UL, RCM, EAC, KC -
Número de artículo (número de mercado) |
7ML5050-0AA11-1DA0 |
Descripción de producto |
SITRANS LUT400 Series Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 60 m (197 ft) range. Monitors level, volume, and volume flow in liquids, slurries, and solids. With high accuracy volume flow and built in data logging. - Model: SITRANS LUT420 - Level controller Enclosure Display Options: With display Input Voltage: 100 to 230 V AC +/- 15% Cable Inlet: 3 cable inlets, cable glands not supplied Number of measurement points: Single point system (includes one transducer input,one mA output and one external temperature sensor input) Communications & I/O: HART, 2 discrete inputs, 3 relays Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, FM, CCSAUS, UL, RCM, EAC, KC -
|
Familia de producto |
Serie SITRANS LUT400 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8L1 / 8L1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
16 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
291000,00 x 328000,00 x 236000,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169846868 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4719 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 10.01.2003 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-20-05-17 |
eClass |
1400 |
27-20-05-17 |
eClass |
900 |
27-20-05-17 |
eClass |
910 |
27-20-05-17 |
|
|
|
|