SITRANS Probe LU Ultrasonic level transmitter: continuous, non-contact, up to 12m (40 ft) range. Monitors level and volume in liquids and slurries. With optional PROFIBUS PA. Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with: SITRANS Probe LU240 7ML51 Enclosure/Cable Inlet: Plastic (PBT) 2 x M20 (includes 1 general purpose cable gland) Range / Transducer material: 6 meter (20 ft), ETFE Process Connection: G 2" ((BSPP), EN ISO 228-1) Communication / Output: 4-20mA, HART obsolete Approval: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), FM, CCSAUS, CE, UKCA, RCM, KC
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7ML5221-1AC11 |
Descripción de producto |
SITRANS Probe LU Ultrasonic level transmitter: continuous, non-contact, up to 12m (40 ft) range. Monitors level and volume in liquids and slurries. With optional PROFIBUS PA. Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with: SITRANS Probe LU240 7ML51 Enclosure/Cable Inlet: Plastic (PBT) 2 x M20 (includes 1 general purpose cable gland) Range / Transducer material: 6 meter (20 ft), ETFE Process Connection: G 2" ((BSPP), EN ISO 228-1) Communication / Output: 4-20mA, HART obsolete Approval: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), FM, CCSAUS, CE, UKCA, RCM, KC
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8L1 / 8L1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
2,200 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4710 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 10.01.2003 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|