SITRANS LR 400 version Bulk goods measurement 4-wire, 24 GHz FMCW Radar fill level transmitter for measuring ranges up to 50 m (164 ft.); suitable for continuous monitoring of liquids and slurries in storage and process tanks at high temperatures and pressure. Ideal for media with low dielectric constant Hand-held programming device must be ordered separately. Process Temperature Range: -40 C to +200 C (-40 to +392 F), standard Process connection: Universal, flat faced, 0.5 bar (7.25psi) maximum with integral Easy Aimer 4" (100 mm) Antenna: 4" Horn antenna, fits 100mm or 4" nozzles . . Communication Output: 4 to 20 mA, Hart Power supply / cable inlet: 120 to 230 VAC, 2 x M20x1.5 Area Classification: General Purpose, CSA Industry Canada, FCC,CE,R&TTE Local operation: Local Display Only, Handheld Programmer not included (ordered separately)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7ML5420-0CD00-0BB2 |
Descripción de producto |
SITRANS LR 400 version Bulk goods measurement 4-wire, 24 GHz FMCW Radar fill level transmitter for measuring ranges up to 50 m (164 ft.); suitable for continuous monitoring of liquids and slurries in storage and process tanks at high temperatures and pressure. Ideal for media with low dielectric constant Hand-held programming device must be ordered separately. Process Temperature Range: -40 C to +200 C (-40 to +392 F), standard Process connection: Universal, flat faced, 0.5 bar (7.25psi) maximum with integral Easy Aimer 4" (100 mm) Antenna: 4" Horn antenna, fits 100mm or 4" nozzles . . Communication Output: 4 to 20 mA, Hart Power supply / cable inlet: 120 to 230 VAC, 2 x M20x1.5 Area Classification: General Purpose, CSA Industry Canada, FCC,CE,R&TTE Local operation: Local Display Only, Handheld Programmer not included (ordered separately)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 3A991X / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
12,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
8526100090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-3 |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|