SITRANS Probe LR Radar level transmitter: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Enclosure / Cable Inlet: Plastic, (PBT), Qty 2 x M20 Antenna Type / Material - (Max 3 Bar and 80 deg. 'C) Polypropylene-antenna: R 1-1/2 inch ((BSPT) EN 10226-1), comes with integral 100 mm shield Approvals: General Purpose, CE Includes European Radio approvals (R&TTE), 5.8 GHz Communication / Output: 4-20mA, HART .
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7ML5430-2BA10 |
Descripción de producto |
SITRANS Probe LR Radar level transmitter: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Enclosure / Cable Inlet: Plastic, (PBT), Qty 2 x M20 Antenna Type / Material - (Max 3 Bar and 80 deg. 'C) Polypropylene-antenna: R 1-1/2 inch ((BSPT) EN 10226-1), comes with integral 100 mm shield Approvals: General Purpose, CE Includes European Radio approvals (R&TTE), 5.8 GHz Communication / Output: 4-20mA, HART .
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,500 Kg |
Dimensión de empaquetado |
270,00 x 800,00 x 170,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169847377 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|