23.06.2024 12:52:01 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ML5431-0AD20-0DH0
Product
Imagen similar
SITRANS LR250 Radar level transmitter: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Process Connection and Antenna Material: 316L (1.4435 or 1.4404) stainless steel, PTFE emitter, FKM seal Process Connection Type: Threaded connections 316L: 2" NPT (Taper) (ASME B1.20.1) (tapered thread) Communication/Output: 4-20mA HART, start-up at < 3.6mA . Enclosure/Cable inlet: Aluminum, 2 x 1/2 inch NPT Antenna Version, Size/Extension: Antenna /Extension 316L: 4 inch Horn (fits 4 inch ASME or DN 100 nozzles) Approvals: Explosion proof: CSA/FM Class I, II and III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G, FCC, Industry Canada Pressure Rating: Rating per pressure/temperature curves in instruction manual
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ML5431-0AD20-0DH0
Descripción de producto SITRANS LR250 Radar level transmitter: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Process Connection and Antenna Material: 316L (1.4435 or 1.4404) stainless steel, PTFE emitter, FKM seal Process Connection Type: Threaded connections 316L: 2" NPT (Taper) (ASME B1.20.1) (tapered thread) Communication/Output: 4-20mA HART, start-up at < 3.6mA . Enclosure/Cable inlet: Aluminum, 2 x 1/2 inch NPT Antenna Version, Size/Extension: Antenna /Extension 316L: 4 inch Horn (fits 4 inch ASME or DN 100 nozzles) Approvals: Explosion proof: CSA/FM Class I, II and III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G, FCC, Industry Canada Pressure Rating: Rating per pressure/temperature curves in instruction manual
Familia de producto SITRANS LR250 con antena de bocina
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8L2 / 8L2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99I / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 10,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90261029
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
Grupo de productos 4716
Group Code R3P0
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-05-05
eClass 14 27-20-05-05
eClass 6 27-20-05-05
eClass 7.1 27-20-05-05
eClass 8 27-20-05-05
eClass 9 27-20-05-05
eClass 9.1 27-20-05-05
ETIM 7 EC002995
ETIM 8 EC002995
ETIM 9 EC002995
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;