19.10.2024 12:24:24 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ML5432-0GC20-1AC0
Product
SITRANS LR250 Radar level transmitter with encapsulated horn and PTFE lens: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries in the chemical industry. Process Connection Material:Stainless steel 1.4404/1.4435 Flanged Process Connection Types (Stainless steel 1.4404/1.4435): DN100 PN10/16 EN 1092-1 type B1 raised face Communication: 4...20mA HART,start-up at <3.6mA - Enclosure (with Cable inlets): Aluminum, 2 X M20 x 1.5 Antenna Lens Material: TFM 1600 Flush lens Approvals: Intrinsically Safe: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, ATEX II 1D Ex ia ta IIIC T100°C Da; UKEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, UKEX II 1D Ex ia ta IIIC T100°C Da; IECEx Ex ia IIC T4 Ga, IECEx 1D Ex ia ta IIIC T100°C Da; INMETRO Ex ia IIC T4 Ga, INMETRO Ex ia ta IIIC T100°C Da, IP67/IP68; EAC Ex 0Ex ia IIC T4 Ga X, EAC Ex 0Ex ia ta IIIC T100°C Da X; CE, UKCA, RED, RCM Pressure Rating: Rating per pressure/ temperature curves in instruction manual
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ML5432-0GC20-1AC0
Descripción de producto SITRANS LR250 Radar level transmitter with encapsulated horn and PTFE lens: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries in the chemical industry. Process Connection Material:Stainless steel 1.4404/1.4435 Flanged Process Connection Types (Stainless steel 1.4404/1.4435): DN100 PN10/16 EN 1092-1 type B1 raised face Communication: 4...20mA HART,start-up at <3.6mA - Enclosure (with Cable inlets): Aluminum, 2 X M20 x 1.5 Antenna Lens Material: TFM 1600 Flush lens Approvals: Intrinsically Safe: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, ATEX II 1D Ex ia ta IIIC T100°C Da; UKEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, UKEX II 1D Ex ia ta IIIC T100°C Da; IECEx Ex ia IIC T4 Ga, IECEx 1D Ex ia ta IIIC T100°C Da; INMETRO Ex ia IIC T4 Ga, INMETRO Ex ia ta IIIC T100°C Da, IP67/IP68; EAC Ex 0Ex ia IIC T4 Ga X, EAC Ex 0Ex ia ta IIIC T100°C Da X; CE, UKCA, RED, RCM Pressure Rating: Rating per pressure/ temperature curves in instruction manual
Familia de producto SITRANS LR250 con antena encapsulada y brida
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8L2 / 8L2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99I / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 20,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90261029
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
Grupo de productos 4716
Group Code R3P0
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-20-05-05
eClass 1400 27-20-05-05
eClass 600 27-20-05-05
eClass 710 27-20-05-05
eClass 800 27-20-05-05
eClass 900 27-20-05-05
eClass 910 27-20-05-05
ETIM 700 EC002995
ETIM 800 EC002995
ETIM 900 EC002995
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;