19.10.2024 12:25:05 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ML5440-0AA00-0AA2
Product
Imagen similar
SITRANS LR560 Radar level transmitter with flush lens antenna: continuous, non-contact, 100 m (328 ft) range, for general solids applications. Measurement and process temperature range: 40m (131 ft) max range, -40 C degrees to +100 C degrees Process connection: Universal flat-faced flange fits ANSI/DIN/JIS flanges: 3" / 80 mm, 304 stainless steel Enclosure (with cable inlet): Stainless Steel, 1 X 1/2" NPT . Label: Sitrans LR560 Pressure Rating: 0.5 bar g (7.5 psi g) maximum Output/communication: 4 to 20 mA, HART Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), FM, cCSAus, IC, FCC, CE, UKCA, RED, RCM Local display interface: With LDI (local display interface)
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ML5440-0AA00-0AA2
Descripción de producto SITRANS LR560 Radar level transmitter with flush lens antenna: continuous, non-contact, 100 m (328 ft) range, for general solids applications. Measurement and process temperature range: 40m (131 ft) max range, -40 C degrees to +100 C degrees Process connection: Universal flat-faced flange fits ANSI/DIN/JIS flanges: 3" / 80 mm, 304 stainless steel Enclosure (with cable inlet): Stainless Steel, 1 X 1/2" NPT . Label: Sitrans LR560 Pressure Rating: 0.5 bar g (7.5 psi g) maximum Output/communication: 4 to 20 mA, HART Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), FM, cCSAus, IC, FCC, CE, UKCA, RED, RCM Local display interface: With LDI (local display interface)
Familia de producto SITRANS LR560
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8L2 / 8L2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99I / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 14 Día/Días
Peso neto (kg) 6,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90318020
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
Grupo de productos 4716
Group Code R3P0
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 10.01.2003
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-20-05-05
eClass 1400 27-20-05-05
eClass 600 27-20-05-05
eClass 710 27-20-05-05
eClass 800 27-20-05-05
eClass 900 27-20-05-05
eClass 910 27-20-05-05
ETIM 700 EC002995
ETIM 800 EC002995
ETIM 900 EC002995
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;