Pointek CLS200 RF Capacitance point level switch, rod design. Detects level and interface in liquids, solids, slurries, and foam. Adjustable, 5.5 m (18.04 ft), insertion, adaptable sensitivity, with the ability to tune out build-up on probe. Process Connection: Threaded, 316L (1.4404) stainless steel 3/4" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Probe length: (length from flange face) (threaded lengths include process thread). Add order code Y01 and plain text: "Insertion length .... mm" Extended rod, 2001 to 3000 mm (78.78 to 118.11") Thermal Isolator: Without thermal isolator Wetted Seals: FKM Probe Material: 316L Stainless Steel with PPS probe body Approvals: General Purpose CSA, FM Enclosure and Lid: Aluminum epoxy coated 2x 1/2" NPT via adaptor- cable inlet,IP65 .
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
7ML5630-0AP00-0HA0 |
Descripción de producto |
Pointek CLS200 RF Capacitance point level switch, rod design. Detects level and interface in liquids, solids, slurries, and foam. Adjustable, 5.5 m (18.04 ft), insertion, adaptable sensitivity, with the ability to tune out build-up on probe. Process Connection: Threaded, 316L (1.4404) stainless steel 3/4" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Probe length: (length from flange face) (threaded lengths include process thread). Add order code Y01 and plain text: "Insertion length .... mm" Extended rod, 2001 to 3000 mm (78.78 to 118.11") Thermal Isolator: Without thermal isolator Wetted Seals: FKM Probe Material: 316L Stainless Steel with PPS probe body Approvals: General Purpose CSA, FM Enclosure and Lid: Aluminum epoxy coated 2x 1/2" NPT via adaptor- cable inlet,IP65 .
|
Familia de producto |
Pointek CLS200 - Versión estándar |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8L3 / 8L3 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90318020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4717 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-05-03 |
eClass |
14 |
27-20-05-03 |
eClass |
6 |
27-20-05-03 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-03 |
eClass |
8 |
27-20-05-03 |
eClass |
9 |
27-20-05-03 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-03 |
ETIM |
8 |
EC002993 |
ETIM |
9 |
EC002993 |
|
|
|
|