19.10.2024 2:18:33 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ML5740-1BB01-1A
Product
Imagen similar
The SITRANS RD200 is a universal input, panel mount remote digital display for process instrumentation. RD200 85-265 VAC DISPLAY with 2 Relays,24V,2X
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ML5740-1BB01-1A
Descripción de producto The SITRANS RD200 is a universal input, panel mount remote digital display for process instrumentation. RD200 85-265 VAC DISPLAY with 2 Relays,24V,2X
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8LO / 8LO
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 21 Día/Días
Peso neto (kg) 0,269 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85312095
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-7
Grupo de productos 4723
Group Code R3P0
País de origen Estados Unidos de América
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant from: 30.12.9999
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-21-03-01
eClass 1400 27-21-03-01
eClass 600 27-21-03-01
eClass 710 27-21-03-01
eClass 800 27-21-03-01
eClass 900 27-21-03-01
eClass 910 27-21-03-01
ETIM 700 EC011541
ETIM 800 EC011541
ETIM 900 EC011541
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;