19.10.2024 7:09:30 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7NG3212-0AN00-Z
Product
Temperature transmitter SITRANS TH300 For installation in the connection head, Type B (DIN 43729), Two-wire system 4 ... 20 mA, programmable, communication-capable acc. to HART, with electrical isolation
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7NG3212-0AN00-Z
Descripción de producto Temperature transmitter SITRANS TH300 For installation in the connection head, Type B (DIN 43729), Two-wire system 4 ... 20 mA, programmable, communication-capable acc. to HART, with electrical isolation
Familia de producto SITRANS TH300 (4 a 20 mA, HART, universal)
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8T1 / 8T1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,070 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90251900
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-2
Grupo de productos 4782
Group Code R3P0
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-20-02-06
eClass 1400 27-20-02-06
eClass 600 27-20-02-06
eClass 710 27-20-02-06
eClass 800 27-20-02-06
eClass 900 27-20-02-06
eClass 910 27-20-02-06
ETIM 700 EC002919
ETIM 800 EC002919
ETIM 900 EC002919
UNSPSC 1500 32-15-17-03
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;