18.05.2024 2:10:05 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
8GB1371-1
Product
SIMBOX Universal WP Wall-mounted distribution board FM, IP65 1-tier, 8 MW, without terminal strip
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8GB1371-1
Descripción de producto SIMBOX Universal WP Wall-mounted distribution board FM, IP65 1-tier, 8 MW, without terminal strip
Familia de producto ALPHA SIMBOX WP IP65 - Surface-mounting
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 11V / 1BO
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
Peso neto (kg) 0,705 Kg
Dimensión de empaquetado 100,00 x 215,00 x 210,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869220857
UPC 040892555059
Commodity code 85381000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Grupo de productos 5722
Group Code P310
País de origen Italia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2006
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-24-09
eClass 14 27-14-24-09
eClass 6 27-14-24-09
eClass 7.1 27-14-24-09
eClass 8 27-14-24-09
eClass 9 27-14-24-09
eClass 9.1 27-14-24-09
ETIM 7 EC000214
ETIM 8 EC000214
ETIM 9 EC000214
UNSPSC 15 39-12-11-02
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;