25.11.2024 7:48:21 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
8UC7110-1BD
Product
Imagen similar
8UC7 handle with masking frame Handle dark blue/blue-green Basic Masking frame light gray Spare part for rotary operating mechanism for 8UC6110-1BD/8UC6112-1BD22 for 8UC7112-1BD22/8UC7110-1BD10
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8UC7110-1BD
Descripción de producto 8UC7 handle with masking frame Handle dark blue/blue-green Basic Masking frame light gray Spare part for rotary operating mechanism for 8UC6110-1BD/8UC6112-1BD22 for 8UC7112-1BD22/8UC7110-1BD10
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12R / 1CL
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,180 Kg
Dimensión de empaquetado 75,00 x 75,00 x 70,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209782822
UPC Not available
Commodity code 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5853
Group Code P360
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 06.08.2008
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-37-04-15
eClass 14 27-37-04-15
eClass 6 27-37-04-15
eClass 7.1 27-37-04-15
eClass 8 27-37-04-15
eClass 9 27-37-04-15
eClass 9.1 27-37-04-15
ETIM 7 EC000230
ETIM 8 EC000230
ETIM 9 EC000230
IDEA 4 5219
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;