60 mm busbar adapter System IEC for circuit breaker 3VL5 IEC with pipe contacting Rated voltage: Ue 690 V Rated current: IE 580A! ! Adapter length 325 mm Adapter width 184 mm for flat bars, Thickness 5/10 mm for flat bar 12-30 mm for TT profile for cable outlet bottom
Número de artículo (número de mercado) |
8US1213-4AF00 |
Descripción de producto |
60 mm busbar adapter System IEC for circuit breaker 3VL5 IEC with pipe contacting Rated voltage: Ue 690 V Rated current: IE 580A! ! Adapter length 325 mm Adapter width 184 mm for flat bars, Thickness 5/10 mm for flat bar 12-30 mm for TT profile for cable outlet bottom
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
14O / 1CU |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-P----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,141 Kg |
Dimensión de empaquetado |
259,00 x 344,00 x 121,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209761339 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5888 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 18.01.2008 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|