busbar adapter 60 mm SYS. UL 508 Busbar system 60 mm Bar thickness: TT profile Can be used in spring circuits for 3VL circuit breaker with pipe contacting for cable outlet top/bottom Adapter length 190 mm Adapter width 105 mm for VL150X UL, CG FRAME UL rating 240-600V/150A IEC rating 690 V/160 A
Número de artículo (número de mercado) |
8US1213-4AQ01 |
Descripción de producto |
busbar adapter 60 mm SYS. UL 508 Busbar system 60 mm Bar thickness: TT profile Can be used in spring circuits for 3VL circuit breaker with pipe contacting for cable outlet top/bottom Adapter length 190 mm Adapter width 105 mm for VL150X UL, CG FRAME UL rating 240-600V/150A IEC rating 690 V/160 A
|
Familia de producto |
Sistemas de embarrado |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
14O / 1CU |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-P----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,968 Kg |
Dimensión de empaquetado |
121,00 x 208,00 x 93,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209761315 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85369095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5888 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 21.08.2008 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-03-01 |
eClass |
14 |
27-37-03-01 |
eClass |
6 |
27-37-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-03-01 |
eClass |
8 |
27-37-03-01 |
eClass |
9 |
27-37-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-03-01 |
ETIM |
7 |
EC001531 |
ETIM |
8 |
EC001531 |
ETIM |
9 |
EC001531 |
IDEA |
4 |
5439 |
UNSPSC |
15 |
39-13-17-02 |
|
|
|
|