Busbar system Busbar center-to-center spacing 60 mm Device adapter, Width: 45 mm Bar thickness: 5.10 mm+TT profile for switchgear and motor feeders SIRIUS, S00 with 1 DIN rail 35 mm, 12.5 A with cage clamp connection Cable 2.5 mm2 Length 182 mm
Número de artículo (número de mercado) |
8US1251-5CM47 |
Descripción de producto |
Busbar system Busbar center-to-center spacing 60 mm Device adapter, Width: 45 mm Bar thickness: 5.10 mm+TT profile for switchgear and motor feeders SIRIUS, S00 with 1 DIN rail 35 mm, 12.5 A with cage clamp connection Cable 2.5 mm2 Length 182 mm
|
Familia de producto |
Sistemas de embarrado |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
14O / 1CU |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
L-P----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,188 Kg |
Dimensión de empaquetado |
110,00 x 50,00 x 90,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209365650 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85369095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5888 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-37-03-01 |
eClass |
1400 |
27-37-03-01 |
eClass |
600 |
27-37-03-01 |
eClass |
710 |
27-37-03-01 |
eClass |
800 |
27-37-03-01 |
eClass |
900 |
27-37-03-01 |
eClass |
910 |
27-37-03-01 |
ETIM |
700 |
EC001531 |
ETIM |
800 |
EC001531 |
ETIM |
900 |
EC001531 |
IDEA |
400 |
5439 |
UNSPSC |
1500 |
39-13-17-02 |
|
|
|
|