26.11.2024 8:56:38 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
8US1922-2AA00
Product
Busbar system, accessories Busbar center-to-center spacing 40, 60 mm Cover profile for Busbar Length 1000 mm Thickness of the busbars: 5 mm Width of the busbars: up to 30 mm
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8US1922-2AA00
Descripción de producto Busbar system, accessories Busbar center-to-center spacing 40, 60 mm Cover profile for Busbar Length 1000 mm Thickness of the busbars: 5 mm Width of the busbars: up to 30 mm
Familia de producto Sistemas de embarrado
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 14O / 1CU
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,178 Kg
Dimensión de empaquetado 110,00 x 1115,00 x 65,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 10
Información adicional del producto
EAN 4011209079052
UPC Not available
Commodity code 85472000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5888
Group Code P360
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-11-90
eClass 14 27-14-11-90
eClass 6 27-14-11-90
eClass 7.1 27-14-11-90
eClass 8 27-14-11-90
eClass 9 27-14-11-90
eClass 9.1 27-14-11-90
ETIM 7 EC002270
ETIM 8 EC002270
ETIM 9 EC002270
IDEA 4 5439
UNSPSC 15 39-13-17-02
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;