LED, Base BA 15d, green, 230 V AC, accessory for signaling columns, with diameters 50 mm and 70 mm
Número de artículo (número de mercado) |
8WD4458-6XC |
Descripción de producto |
LED, Base BA 15d, green, 230 V AC, accessory for signaling columns, with diameters 50 mm and 70 mm
|
Familia de producto |
Columnas de señalización 8WD44 con diámetro 70 mm |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
41J / 41J |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,018 Kg |
Dimensión de empaquetado |
32,00 x 80,00 x 30,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209504776 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85437090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5833 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Romania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-11-03-50 |
eClass |
14 |
27-11-03-50 |
eClass |
9 |
27-11-03-50 |
eClass |
9.1 |
27-11-03-50 |
ETIM |
7 |
EC000399 |
ETIM |
8 |
EC000399 |
ETIM |
9 |
EC000399 |
IDEA |
4 |
4766 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-34 |
|
|
|
|