20.11.2024 6:24:15 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
8WD5320-0CC
Product
Imagen similar
Integrated signal lamp, single flash light, w. built-in electronic flash, green, 24 V DC, diameter 70 mm
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8WD5320-0CC
Descripción de producto Integrated signal lamp, single flash light, w. built-in electronic flash, green, 24 V DC, diameter 70 mm
Familia de producto Lámparas incorporadas 8WD53 con diámetro 70 mm
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41J / 41J
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,153 Kg
Dimensión de empaquetado 75,00 x 75,00 x 100,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209358249
UPC 754554846590
Commodity code 85318070
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5833
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-32-05
eClass 14 27-14-32-05
eClass 6 27-14-32-05
eClass 7.1 27-14-32-05
eClass 8 27-14-32-05
eClass 9 27-14-32-05
eClass 9.1 27-14-32-05
ETIM 7 EC001333
ETIM 8 EC001333
ETIM 9 EC001333
IDEA 4 4766
UNSPSC 15 39-12-15-34
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;