28.06.2024 2:54:46 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
8WH2000-1JG38
Product
Terminal, spring-loaded terminal, fuse terminal for G fuse, with LED, 4 mm², black
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8WH2000-1JG38
Descripción de producto Terminal, spring-loaded terminal, fuse terminal for G fuse, with LED, 4 mm², black
Familia de producto Bornes 8WH
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 12X / 1BT
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 7 Día/Días
Peso neto (kg) 0,015 Kg
Dimensión de empaquetado 60,00 x 63,00 x 5,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 50
Información adicional del producto
EAN 4001869347028
UPC 040892559507
Commodity code 85369010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Grupo de productos 5556
Group Code P310
País de origen Polonia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.04.2006
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-11-16
eClass 14 27-25-01-13
eClass 6 27-14-11-16
eClass 7.1 27-14-11-16
eClass 8 27-14-11-16
eClass 9 27-14-11-16
eClass 9.1 27-14-11-16
ETIM 7 EC000899
ETIM 8 EC000899
ETIM 9 EC000899
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;