15.11.2024 11:15:44 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
A5E00728552A
Product
Imagen similar
S7-400 jack for supplying buffering in CPU or IM (spare part) 5 units are delivered
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) A5E00728552A
Descripción de producto S7-400 jack for supplying buffering in CPU or IM (spare part) 5 units are delivered
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 240 / 240
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,060 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Package
Cantidad por paquete 5
Información adicional del producto
EAN 4019169151542
UPC 804766209499
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID ST74
Grupo de productos 4044
Group Code R338
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 16.01.2007
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-23-02-90
eClass 14 27-23-02-90
eClass 6 27-23-02-90
eClass 7.1 27-23-02-90
eClass 8 27-23-02-90
eClass 9 27-23-02-90
eClass 9.1 27-23-02-90
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Package
;