20.10.2024 12:29:43 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
A5E03048701
Product
Imagen similar
FUS080 sparepart transmitter for SONOKIT sys. 7ME321&322 Type SITRANS FUS080 IP67 Polyamide,Supply 115-230V AC (The original system number and system serial number must be specified on order).
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) A5E03048701
Descripción de producto FUS080 sparepart transmitter for SONOKIT sys. 7ME321&322 Type SITRANS FUS080 IP67 Polyamide,Supply 115-230V AC (The original system number and system serial number must be specified on order).
Familia de producto Transmisores SITRANS FUS080/FUE080
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8F6 / 8F6
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 1,200 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90269000
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
Grupo de productos 4836
Group Code R3P3
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is not RoHS-compliant
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-20-04-12
eClass 1400 27-20-04-12
eClass 600 27-20-04-12
eClass 710 27-20-04-12
eClass 800 27-20-04-12
eClass 900 27-20-04-12
eClass 910 27-20-04-12
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;