SITRANS LG200 Coaxial Probes: 7ML1301-2AE32-3XX0-Z,XX= DN100PN40 Form E,Y01=250CM,Y15 Coaxial 1) 2):Coaxial, High Temperature/High Pressure Material of Construction: 316/316L stainless steel probe and process connection Probe Insertion Length: Y01=250CM. O-Rings None Process Connection(Size/Type) DN 100 PN 40 EN 1092-1 Type E flange. Further designs Please add "-Z" to Order No. and specify Order code(s).Stainless steel tag Y15=03-LT0110A,03-LT0110B ,03-LT0110C
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
A5E03905428 |
Descripción de producto |
SITRANS LG200 Coaxial Probes: 7ML1301-2AE32-3XX0-Z,XX= DN100PN40 Form E,Y01=250CM,Y15 Coaxial 1) 2):Coaxial, High Temperature/High Pressure Material of Construction: 316/316L stainless steel probe and process connection Probe Insertion Length: Y01=250CM. O-Rings None Process Connection(Size/Type) DN 100 PN 40 EN 1092-1 Type E flange. Further designs Please add "-Z" to Order No. and specify Order code(s).Stainless steel tag Y15=03-LT0110A,03-LT0110B ,03-LT0110C
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8L4 / 8L4 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
49 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-5NACC |
Grupo de productos |
4718 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Estados Unidos de América |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|