7ML54310XX200FG1, XX=2"150lb RF SITRANS LR250 2-wire, 25 Ghz pulse radar.Process Connection and Antenna Material 316L (1.4435 or 1.4404)stainless steel,PTFE emitter,FKM seal. Process Connection Type: 2" Class 150 ASME B16.5, raised faced.Communication: 4-20mA HART,start-up at<3.6mA. Enclosure(with cable Inlets): Aluminum,Epoxy paint,2X1/2"NPT Antenna:2" horn with 100mm extension.Approvals:Flameproof: IECEx/ATEX II 1/2 GD Ex dmbia IIC T4,Ex tD A20 IP67 T90C,CE, R&TTE, C-TICK, INMETRO Br-Ex dmbia IIC T4 Pressure Rating:0.5 bar(7.5 psi g)max
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
A5E31830336 |
Descripción de producto |
7ML54310XX200FG1, XX=2"150lb RF SITRANS LR250 2-wire, 25 Ghz pulse radar.Process Connection and Antenna Material 316L (1.4435 or 1.4404)stainless steel,PTFE emitter,FKM seal. Process Connection Type: 2" Class 150 ASME B16.5, raised faced.Communication: 4-20mA HART,start-up at<3.6mA. Enclosure(with cable Inlets): Aluminum,Epoxy paint,2X1/2"NPT Antenna:2" horn with 100mm extension.Approvals:Flameproof: IECEx/ATEX II 1/2 GD Ex dmbia IIC T4,Ex tD A20 IP67 T90C,CE, R&TTE, C-TICK, INMETRO Br-Ex dmbia IIC T4 Pressure Rating:0.5 bar(7.5 psi g)max
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8L2 / 8L2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
39 Día/Días |
Peso neto (kg) |
10,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-5NACC |
Grupo de productos |
4716 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|