SITRANS WF330 solids flowmeter 7MH7102-1MB10, MS WITH SPECIAL PAINT Low- to medium-capacity solids flowmeters for various product sizes Model Base mount,40 t/h max. design capacity Flowguide size DN150 flange pattern 2) mild steel with special paint as noted below as per ISO 12944-5 & requirements of C5-I environment Primer - Carbozinc 859 ( zinc primer) Intermediate Coat - Carboguard 890 (epoxy) Top Coat - Carbothane 133HB , colour 1120 (polyurethane)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
A5E34078153 |
Descripción de producto |
SITRANS WF330 solids flowmeter 7MH7102-1MB10, MS WITH SPECIAL PAINT Low- to medium-capacity solids flowmeters for various product sizes Model Base mount,40 t/h max. design capacity Flowguide size DN150 flange pattern 2) mild steel with special paint as noted below as per ISO 12944-5 & requirements of C5-I environment Primer - Carbozinc 859 ( zinc primer) Intermediate Coat - Carboguard 890 (epoxy) Top Coat - Carbothane 133HB , colour 1120 (polyurethane)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8W1 / 8W1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
59 Día/Días |
Peso neto (kg) |
200,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90318080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT02-ETO |
Grupo de productos |
4715 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|