19.05.2024 7:30:19 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
C73451-A430-D80
Product
Pneumatic block, single-acting including seal and screws for SIPART PS2 6DR5.1*
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) C73451-A430-D80
Descripción de producto Pneumatic block, single-acting including seal and screws for SIPART PS2 6DR5.1*
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8V1 / 8V1
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
Peso neto (kg) 0,200 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623606369
UPC Not available
Commodity code 84812090
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-5
Grupo de productos 4759
Group Code R3P2
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 31.12.2016
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-21-02-90
eClass 14 27-21-02-90
eClass 6 27-21-02-90
eClass 7.1 27-21-02-90
eClass 8 27-21-02-90
eClass 9 27-21-02-90
eClass 9.1 27-21-02-90
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;