23.12.2024 3:46:19 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
2002-G3/8 | S54476-B34-A7
Product
2002-G3/8 - 2002-G3/8 Nozzle
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 2002-G3/8 | S54476-B34-A7
Descripción de producto 2002-G3/8 - 2002-G3/8 Nozzle
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 8 Día/Días
Peso neto (kg) 0,07 Kg
Dimensión de empaquetado 3,00 x 3,00 x 2,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CMT
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 84818099
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos P3EE
Group Code H3EN
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 28.07.2010
Clase de producto Not available
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;