- Accionamientos
- Convertidores
- Convertidores de muy baja tensión de protección
- Convertidores de baja tensión
- Convertidores de frecuencia Standard Performance
- Convertidores de frecuencia High Performance
- Unidades para montaje incorporado y para montaje mural SINAMICS G220
- Versiones para armario SINAMICS S220
- Versiones para armario SINAMICS S120
- Excelencia en control del movimiento
- Sinopsis del sistema
- Datos del sistema
- Control Units
- Control Unit CU320-2
- CompactFlash Card para CU320-2
- Control Unit CU310-2
- CompactFlash Card para CU310-2
- Control Unit Adapter CUA31
- Control Unit Adapter CUA32
- Forma Booksize
- Forma Chassis
- Forma Chassis-2
- Forma Blocksize
- Componentes complementarios del sistema
- Sistema de conexión MOTION-CONNECT
- Herramientas de selección e ingeniería
- Notas para configuración
- Servicios y documentación
- Glosario sistema de accionamiento SINAMICS S120
- Certificados de aptitud (aprobaciones)
- SIPLUS SINAMICS S120
- Servoaccionamiento descentralizado SINAMICS S120M
- SINAMICS S120 Combi
- SINAMICS S120 Equipos en forma Chassis
- SINAMICS S120 Cabinet Modules
- SINAMICS S150 Converter Cabinet Units
- Servoconvertidores
- Convertidores de frecuencia específicos del sector
- Convertidores de frecuencia descentralizados
- Convertidores de frecuencia MICROMASTER
- DC converter units
- Software SINAMICS Drive
- DC-DC Converters
- Motores
- Geared Motors
- Herramientas de selección e ingeniería
- Componentes suplementarias
- Digital Drivetrain
- Automatización
- Energía
- Building Technologies
- Control y distribución de baja tensión
- Market-specific solutions
- Servicios
- Software
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
Control Unit CU310-2
|
Product Number / Product Description
|
List Price / Your Price
|
|
|
|
SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ based on 6ES7232-4HB32-0XB0 with conformal coating, -20…+60 °C, analog output +/-10 V: 14-bit resolution or 0-20 mA: 13-bit resolution
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS S7-1200 SM 1232 based on 6ES7232-4HD32-0XB0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, S7-1200, analog output, SM 1232, 4 AQ, +/-10 V, 14-bit resolution, or 0-20 mA, 13-bit resolution:
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ based on 6ES7232-4HD32-0XB0 with conformal coating, -20…+60 °C, SIMATIC S7-1200, analog output, SM 1232, 4 AQ, +/-10 V, 14-bit resolution, or 0-20 mA, 13-bit resolution
|
|
|
|
|
|
|
|
|