motor de baja tensión SD, IEC en jaula de ardilla,autoventil.,IP55 clase de temp. 155(F) según 130(B) IE1, caja de fundición gris línea de distribución, 4 polos * FS80M * 0,75 kW (50 Hz) 0,86 kW (60 Hz) el producto se suministrará con la marca de producto Siemens o Innomotics . 220VD / 380VY, 50 Hz IM B3 Sin protección Caja de conexión en la parte superior
Número de artículo (número de mercado) |
100267896 | 1LE0102-0DB32-1AA4 |
Descripción de producto |
motor de baja tensión SD, IEC en jaula de ardilla,autoventil.,IP55 clase de temp. 155(F) según 130(B) IE1, caja de fundición gris línea de distribución, 4 polos * FS80M * 0,75 kW (50 Hz) 0,86 kW (60 Hz) el producto se suministrará con la marca de producto Siemens o Innomotics . 220VD / 380VY, 50 Hz IM B3 Sin protección Caja de conexión en la parte superior
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Grupo de precios |
67 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de entrega (ExWorks) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
19,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
8501510090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D81.5/IEC |
Grupo de productos |
5154 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
China |
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS |
Conforme con RoHS desde: 22.07.2019 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|