SIMOTICS SD tipo de motor: 1CV3205A motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Basic Line Premium Efficiency IE3, 2 polos * tam. 200L, * 37 kW (50 Hz) 41,5 kW (60 Hz) 60 Hz, P60: IE2 color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color; como fabricante del producto figura Siemens o Innomotics. 50 Hz 3 AC 400 VD/690 VY * 60 Hz 3 AC 460 VD IM B3 sin protección del motor caja de bornes arriba
Número de artículo (número de mercado) |
100388876 | 1LE1503-2AA53-4AA4 |
Descripción de producto |
SIMOTICS SD tipo de motor: 1CV3205A motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Basic Line Premium Efficiency IE3, 2 polos * tam. 200L, * 37 kW (50 Hz) 41,5 kW (60 Hz) 60 Hz, P60: IE2 color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color; como fabricante del producto figura Siemens o Innomotics. 50 Hz 3 AC 400 VD/690 VY * 60 Hz 3 AC 460 VD IM B3 sin protección del motor caja de bornes arriba
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios |
65 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
N-W----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de entrega (ExWorks) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
250,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_LD |
Grupo de productos |
5126 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
Chequia |
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS |
Conforme con RoHS desde: 22.07.2019 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|