SiePortal

Bienvenido a nuestro catálogo de productos y sistema de pedidos en línea ahora juntos Industry Mall y Online Support.

SiePortal
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

6ES7400-0HR53-4AB0
Product
Imagen similar
SIMATIC S7-400H, 416-5H bundle de sistema, sistema H con 1 × UR2-H, sin Memory Card, 2 × PS 405 10A, 24/48/60 V DC, 4 × módulos sincr. hasta 10 m 2 × cables sincr. 1 m, 2 × CPU 416-5H, adicionalmente 2 Memory Cards y 4 pilas de respaldo necesarias
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7400-0HR53-4AB0
Descripción de producto SIMATIC S7-400H, 416-5H bundle de sistema, sistema H con 1 × UR2-H, sin Memory Card, 2 × PS 405 10A, 24/48/60 V DC, 4 × módulos sincr. hasta 10 m 2 × cables sincr. 1 m, 2 × CPU 416-5H, adicionalmente 2 Memory Cards y 4 pilas de respaldo necesarias
Familia de producto CPU 416H
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios P6
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 11.000 Kg
Dimensión de empaquetado 30.40 x 59.10 x 28.00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948792742
UPC 040892941166
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST74
Grupo de productos 4040
Group Code R338
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05.04.12
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
IDEA 4 3578
UNSPSC 15 32-15-17-07
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;