SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

100383961 | 5SL6102-7MB
Product
Imagen similar
automático magnetotérmico 230/400 V 6 kA, 1 polo, C, 2 A
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 100383961 | 5SL6102-7MB
Descripción de producto automático magnetotérmico 230/400 V 6 kA, 1 polo, C, 2 A
Familia de producto Aparatos base
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto Activo
Datos de precio
Grupo de precios QE
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LRA-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 0,124 Kg
Dimensión del embalaje 93,00 x 216,00 x 82,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 12
Información adicional del producto.
EAN 4001869469881
UPC No disponible
Commodity code 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 3803
Group Code P310
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01.09.2012
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-14-19-01
eClass 14 27-14-19-01
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
ETIM 9 EC000042
UNSPSC 15 39-12-16-03
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;