SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
100384551 | 5SL6105-7MB
Product
Imagen similar
automático magnetotérmico C0.5 230/400 V; 6kA; de 1 polo; característica C; In=0,5 A
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 100384551 | 5SL6105-7MB
Descripción de producto automático magnetotérmico C0.5 230/400 V; 6kA; de 1 polo; característica C; In=0,5 A
Familia de producto Aparatos base
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto Activo
Datos de precio
Grupo de precios QE
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LRJ-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 99,999 Kg
Dimensión del embalaje 93,50 x 220,00 x 82,50
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 12
Información adicional del producto.
EAN 4001869469911
UPC No disponible
Commodity code 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Grupo de productos 3803
Group Code P310
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 13.10.2173
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 1200 27-14-19-01
eClass 1400 27-14-19-01
eClass 600 27-14-19-01
eClass 710 27-14-19-01
eClass 800 27-14-19-01
eClass 900 27-14-19-01
eClass 910 27-14-19-01
ETIM 700 EC000042
ETIM 800 EC000042
ETIM 900 EC000042
UNSPSC 1500 39-12-16-03
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;