tipo de motor GP: 1AV3082A motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio Premium Efficiency IE3, 2 polos * tam. 80M * 0,75 kW (50 Hz) 0,86 kW (60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color. El producto se suministrará con la marca Siemens o Innomotics. 50 Hz 3 AC 230 VD/400 VY * 60 Hz 3 AC 460 VY IM B 14, brida normalizada: FT100 (C120) SIN PROTECCION MOTOR Caja de bornes arriba
Número de artículo (número de mercado) |
1LE1003-0DA22-2KA4 |
Descripción de producto |
tipo de motor GP: 1AV3082A motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio Premium Efficiency IE3, 2 polos * tam. 80M * 0,75 kW (50 Hz) 0,86 kW (60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color. El producto se suministrará con la marca Siemens o Innomotics. 50 Hz 3 AC 230 VD/400 VY * 60 Hz 3 AC 460 VY IM B 14, brida normalizada: FT100 (C120) SIN PROTECCION MOTOR Caja de bornes arriba
|
Familia de producto |
Motores normalizados SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
30P / 3F1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
N-W----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
11,000 Kg |
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
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_LD |
Grupo de productos |
5114 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|