SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
1PH3131-1DF02-2KA0
Product
Imagen similar
motor principal para SINAMICS S120; tensión de empleo 380 V 3 AC Pn=11 kW; Nn=1500 1/min Mn=70 Nm altura de eje 132 mm eje IC22DQ con chaveta, equilibrado con media chaveta ventilación forzada, sentido del aire DE->NDE, IP55 compatible con los convertidores SINAMICS S120 clase de vibración SR extremo del eje y brida precisión R conexión de potencia y de señales ambos a izquierda/derecha
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH3131-1DF02-2KA0
Descripción de producto motor principal para SINAMICS S120; tensión de empleo 380 V 3 AC Pn=11 kW; Nn=1500 1/min Mn=70 Nm altura de eje 132 mm eje IC22DQ con chaveta, equilibrado con media chaveta ventilación forzada, sentido del aire DE->NDE, IP55 compatible con los convertidores SINAMICS S120 clase de vibración SR extremo del eje y brida precisión R conexión de potencia y de señales ambos a izquierda/derecha
Familia de producto 1PH3 para SINAMICS S120
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 74,000 Kg
Dimensión de empaquetado 400,00 x 795,00 x 520,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID NC82
Grupo de productos 4R44
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 10/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-31-91
eClass 14 27-02-31-91
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
|
Puede también añadir opciones al producto
;