SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1150 1/min, 170 kW, 1414 Nm, 310 A, 400 V ventilación forzada Grado de protección IP55 Encóder incremental 22 bits con interfaz DRIVE-CLiQ forma constructiva IM B35 con brida A660 (IM V35) versión de cojinetes: estándar calidad vibracional: R/A; Precisión de eje y precisión de la brida: R Caja de bornes LCA/NDE derecha entrada de cables abajo conexión de señales LA K3S: Devanado D con reducción de par de apriete máx.; N4B: producto extremo del eje d80x 170 mm, con cha- veta, equilibrado con media chaveta, personalizado(*)
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8284-1DZ13-9BU1K3SN4B |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1150 1/min, 170 kW, 1414 Nm, 310 A, 400 V ventilación forzada Grado de protección IP55 Encóder incremental 22 bits con interfaz DRIVE-CLiQ forma constructiva IM B35 con brida A660 (IM V35) versión de cojinetes: estándar calidad vibracional: R/A; Precisión de eje y precisión de la brida: R Caja de bornes LCA/NDE derecha entrada de cables abajo conexión de señales LA K3S: Devanado D con reducción de par de apriete máx.; N4B: producto extremo del eje d80x 170 mm, con cha- veta, equilibrado con media chaveta, personalizado(*)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1200,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9694 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|