Descargador de sobretensiones 3EJ2 para redes de media tensión para aplicaciones a la intemperie Norma del descargador: IEC60099-4 Ur: 6,0 kV, Uc/MCOV: 4,8 kV corriente de fuga nominal In: 10 kA Ures (10 kA, 8/20 µs): 14,1 kV Capacidad de transferencia de carga Qrs: 2,0 C Capacidad de absorción de energía térmica nominal Wth: 7,0 kJ/kV intensidad de cortocircuito nominal Is: 50kA línea de fuga: 430 mm altura: 166 mm Embalaje de cartón
Número de artículo (número de mercado) |
3EJ2006-0CB31-4 |
Descripción de producto |
Descargador de sobretensiones 3EJ2 para redes de media tensión para aplicaciones a la intemperie Norma del descargador: IEC60099-4 Ur: 6,0 kV, Uc/MCOV: 4,8 kV corriente de fuga nominal In: 10 kA Ures (10 kA, 8/20 µs): 14,1 kV Capacidad de transferencia de carga Qrs: 2,0 C Capacidad de absorción de energía térmica nominal Wth: 7,0 kJ/kV intensidad de cortocircuito nominal Is: 50kA línea de fuga: 430 mm altura: 166 mm Embalaje de cartón
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X6 / ZZZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,400 Kg |
Dimensión de empaquetado |
280,00 x 290,00 x 560,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85354000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
HG31.1 |
Grupo de productos |
3167 |
Group Code |
U296 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|