DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 3EK4 PARA SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN PARA APLICACIONES A LA INTEMPERIE NORMA DEL DESCARGADOR: IEC60099-4 UR=12 KV, UC=9,6 KV CORRIENTE DE FUGA NOMINAL 10 KA CLASE DE DESCARGADOR: DH URES (10 KA, 8/20) = 31,8 KV CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE CARGA 0,4 C CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE CARGA TÉRMICA 1,1 C INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO NOMINAL 20 KA LÍNEA DE FUGA 420 MM ALTURA 137 MM CARGA DE CORTA DURACIÓN SSL 1820 N
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3EK4120-1CC4 |
Descripción de producto |
DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 3EK4 PARA SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN PARA APLICACIONES A LA INTEMPERIE NORMA DEL DESCARGADOR: IEC60099-4 UR=12 KV, UC=9,6 KV CORRIENTE DE FUGA NOMINAL 10 KA CLASE DE DESCARGADOR: DH URES (10 KA, 8/20) = 31,8 KV CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE CARGA 0,4 C CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE CARGA TÉRMICA 1,1 C INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO NOMINAL 20 KA LÍNEA DE FUGA 420 MM ALTURA 137 MM CARGA DE CORTA DURACIÓN SSL 1820 N
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
300 / ZZZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,300 Kg |
Dimensión de empaquetado |
194,00 x 313,00 x 135,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85354000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
HG31.1 |
Grupo de productos |
3167 |
Group Code |
U296 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|