Accesorio para Interruptor-seccionador con fusibles tipo base portafusibles, enchufable, NH2,3 conector multifunción 8x 2,5 mm2
Número de artículo (número de mercado) |
3NJ6940-3ED00 |
Descripción de producto |
Accesorio para Interruptor-seccionador con fusibles tipo base portafusibles, enchufable, NH2,3 conector multifunción 8x 2,5 mm2
|
Familia de producto |
Accesorios |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33N / 1DL |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,084 Kg |
Dimensión de empaquetado |
57,00 x 85,00 x 45,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209697744 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85366990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5862 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Bulgaria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 09/03/07 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|