contactor para condensador, AC-6b 12,5 kVAr, /400 V, tripolar, 220 V AC, 50 Hz/240 V, 60 Hz, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de tornillo, tamaño: S00
Número de artículo (número de mercado) |
3RT2617-1AP63 |
Descripción de producto |
contactor para condensador, AC-6b 12,5 kVAr, /400 V, tripolar, 220 V AC, 50 Hz/240 V, 60 Hz, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de tornillo, tamaño: S00
|
Familia de producto |
Contactores SIRIUS 3RT26 para cargas capacitivas (AC-6b), 3 polos |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
331 / 41B |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LBO----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,362 Kg |
Dimensión de empaquetado |
55,00 x 132,00 x 129,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047621013763 |
UPC |
804766233654 |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5330 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/05/14 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-10-06 |
eClass |
6 |
27-37-10-06 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-06 |
eClass |
8 |
27-37-10-06 |
eClass |
9 |
27-37-10-06 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-06 |
ETIM |
7 |
EC001079 |
ETIM |
8 |
EC001079 |
ETIM |
9 |
EC001079 |
IDEA |
4 |
4764 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|