contactor, 3 polos, 1200A/AC-1 Contactos principales 3NA Contactos auxiliares 3 NA + 2 NC, mando por AC AC 220-240V, 50/60 Hz
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3TK1832-0AM7 |
Descripción de producto |
contactor, 3 polos, 1200A/AC-1 Contactos principales 3NA Contactos auxiliares 3 NA + 2 NC, mando por AC AC 220-240V, 50/60 Hz
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
3RT1483-6AP36 |
Descripción del sucesor |
Contactor de potencia, AC-1 1260 A, 3 polos AC (50...60 Hz)/mando por DC 100-240 V AC / 100-220 V DC Accionamiento: electrónico bloques de contactos auxiliares 2 NA + 2 NC conexiones de barras bloques de contactos auxiliares y conexiones de bobinas en versión atornillable |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
331 / 41B |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LFO----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
20,201 Kg |
Dimensión de empaquetado |
330,00 x 480,00 x 240,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209546288 |
UPC |
040892996371 |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NSE |
Grupo de productos |
5805 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Bulgaria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|