SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
3VA1325-6MH32-0DG0
Product
interruptor automático 3VA1 IEC Frame 400 clase de poder de corte H Icu=70 kA a 415 V de 3 polos, protección de arrancador TM120M, AM, In=250 A sin protección contra sobrecarga protección contra cortocircuitos Ii=8...16 x In conexión plana por tornillo interruptor automático 3VA1 IEC Frame 400 clase de poder de corte H Icu=70 kA a 415 V de 3 polos, protección de arrancador disparador de mínima tensión 208-230 V AC, 50/60 Hz 1 bloque de contactos auxiliares HP 1 bloque de señalización disparado HP
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VA1325-6MH32-0DG0
Descripción de producto interruptor automático 3VA1 IEC Frame 400 clase de poder de corte H Icu=70 kA a 415 V de 3 polos, protección de arrancador TM120M, AM, In=250 A sin protección contra sobrecarga protección contra cortocircuitos Ii=8...16 x In conexión plana por tornillo interruptor automático 3VA1 IEC Frame 400 clase de poder de corte H Icu=70 kA a 415 V de 3 polos, protección de arrancador disparador de mínima tensión 208-230 V AC, 50/60 Hz 1 bloque de contactos auxiliares HP 1 bloque de señalización disparado HP
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33L / 1CB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LOA-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 5,363 Kg
Dimensión de empaquetado 162,00 x 261,00 x 170,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042949331339
UPC No disponible
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5375
Group Code P360
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 26/03/20
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;