SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
3VA1340-1AA32-0JA0
Product
Interruptor-seccionador 3VA1 IEC tamaño 400 3 polos SD100, In=400 A sin protección de sobrecarga sin protección de cortocircuito conexión plana con tornillos Interruptor-seccionador 3VA1 IEC tamaño 400 3 polos SD100, In=400 A sin protección de sobrecarga sin protección de cortocircuito conexión plana con tornillos Disparador de tensión izquierdo 110-127 V AC, 50/60 Hz/DC
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VA1340-1AA32-0JA0
Descripción de producto Interruptor-seccionador 3VA1 IEC tamaño 400 3 polos SD100, In=400 A sin protección de sobrecarga sin protección de cortocircuito conexión plana con tornillos Interruptor-seccionador 3VA1 IEC tamaño 400 3 polos SD100, In=400 A sin protección de sobrecarga sin protección de cortocircuito conexión plana con tornillos Disparador de tensión izquierdo 110-127 V AC, 50/60 Hz/DC
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33L / 1CB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LOA-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 4,860 Kg
Dimensión de empaquetado 162,00 x 261,00 x 170,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042949330998
UPC No disponible
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5375
Group Code P360
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 19/02/20
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-14-03
eClass 14 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
|
;