Interruptor automático 3VA1 IEC tamaño 1000 clase de poder de corte C Icu=110 kA a 415 V 4 polos, protección de distribuciones TM240, ATAM, In=1000 A protección de sobrecarga Ir=700 A...1000 A protección de cortocircuito Ii=5...10 × In protección de neutro 100% conexión plana con tornillos
Número de artículo (número de mercado) |
3VA1510-7GF42-0AA0 |
Descripción de producto |
Interruptor automático 3VA1 IEC tamaño 1000 clase de poder de corte C Icu=110 kA a 415 V 4 polos, protección de distribuciones TM240, ATAM, In=1000 A protección de sobrecarga Ir=700 A...1000 A protección de cortocircuito Ii=5...10 × In protección de neutro 100% conexión plana con tornillos
|
Familia de producto |
Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA hasta 1600 A, IEC |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33L / 1CB |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LPB----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
18,020 Kg |
Dimensión de empaquetado |
318,00 x 365,00 x 178,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948836200 |
UPC |
195125111011 |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5375 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
México |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/16 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|