SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
3VA1580-5EF32-0KF0
Product
interruptor automático 3VA1 IEC Frame 1000 clase de poder de corte M Icu=55 kA a 415 V de 3 polos, protección de distribuciones TM240, ATAM, In=800 A protección contra sobrecarga Ir=560 A...800 A protección contra cortocircuitos Ii=5...10 x In conexión plana por tornillo interruptor automático 3VA1 IEC Frame 1000 clase de poder de corte M Icu=55 kA a 415 V disparador de tensión izquierdo 208-277 V AC 50/60 Hz 1 bloque de contactos auxiliares HQ 1 bloque de señalización HQ disparado
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3VA1580-5EF32-0KF0
Descripción de producto interruptor automático 3VA1 IEC Frame 1000 clase de poder de corte M Icu=55 kA a 415 V de 3 polos, protección de distribuciones TM240, ATAM, In=800 A protección contra sobrecarga Ir=560 A...800 A protección contra cortocircuitos Ii=5...10 x In conexión plana por tornillo interruptor automático 3VA1 IEC Frame 1000 clase de poder de corte M Icu=55 kA a 415 V disparador de tensión izquierdo 208-277 V AC 50/60 Hz 1 bloque de contactos auxiliares HQ 1 bloque de señalización HQ disparado
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33L / 1CB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal LPB-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 13,852 Kg
Dimensión de empaquetado 318,00 x 365,00 x 178,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042949331308
UPC No disponible
Commodity code 85362090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5375
Group Code P360
País de origen México
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 24/03/20
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;