borne para conductor redondo TA2.3 2 x 4 AWG…300 kcmil con borne de conexión de conductor auxiliar; para 2 cables; 3 uds.; incl. tapa cubrebornes prolongada con orificios para ensayo dieléctrico; accesorios para: 3VA61/62 zócalo para enchufables/extraíbles 3VA61/62
Número de artículo (número de mercado) |
3VA9243-0JC28 |
Descripción de producto |
borne para conductor redondo TA2.3 2 x 4 AWG…300 kcmil con borne de conexión de conductor auxiliar; para 2 cables; 3 uds.; incl. tapa cubrebornes prolongada con orificios para ensayo dieléctrico; accesorios para: 3VA61/62 zócalo para enchufables/extraíbles 3VA61/62
|
Familia de producto |
Accesorios y repuestos |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
339 / 1CB |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,555 Kg |
Dimensión de empaquetado |
110,00 x 104,00 x 87,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042949010395 |
UPC |
804766782978 |
Commodity code |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5386 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Estados Unidos de América |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/18 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
|
|
|
|