accesorio para VL400UL, VL400XUL (FRAME FG-FRAME LG) mando giratorio frontal con longitud del muñón del eje sin muletilla accionamiento adic. 8UC63 ERFORD
Notas
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Número de artículo (número de mercado) |
3VL9400-3HE01 |
Descripción de producto |
accesorio para VL400UL, VL400XUL (FRAME FG-FRAME LG) mando giratorio frontal con longitud del muñón del eje sin muletilla accionamiento adic. 8UC63 ERFORD
|
Familia de producto |
Accionamiento giratorio con muñón de eje sin maneta |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
300 / 1CC |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LAP----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Hora de entrega |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,100 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
210,00 x 310,00 x 200,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209769038 |
UPC |
783643957251 |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
3742 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
5 |
EC002498 |
ETIM |
6 |
EC002498 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
IDEA |
4 |
5228 |
UNSPSC |
14 |
39-12-16-01 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|