SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 Standard, Upgrade para SIMOCODE ES 2007, Floating License para un usuario SW de ingeniería, SW+doc en DVD License Key en USB, Clase A, en 6 idiomas (de,en,it, fr,es,cn) Combo License, licencia para uso en paralelo de SIMOCODE ES 2007 y V15 para SIMOCODE pro, Funciones online mediante interfaz del sistema, editor gráfico int. (basado en CFC) ejecutable en: Win 7 SP1/ Win 10 de 64 bits/ (Prof./Ultimate/Enterprise)/ Win Server 2012 R2 StdE/ 2016 de 64 bits Contenido: juego (1 DVD + 1 USB)
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3ZS1322-5CC13-0YE5 |
Descripción de producto |
SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 Standard, Upgrade para SIMOCODE ES 2007, Floating License para un usuario SW de ingeniería, SW+doc en DVD License Key en USB, Clase A, en 6 idiomas (de,en,it, fr,es,cn) Combo License, licencia para uso en paralelo de SIMOCODE ES 2007 y V15 para SIMOCODE pro, Funciones online mediante interfaz del sistema, editor gráfico int. (basado en CFC) ejecutable en: Win 7 SP1/ Win 10 de 64 bits/ (Prof./Ultimate/Enterprise)/ Win Server 2012 R2 StdE/ 2016 de 64 bits Contenido: juego (1 DVD + 1 USB)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
3ZS1322-6CC16-0YE5 |
Descripción del sucesor |
SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional, actualización para SIMOCODE ES 2007 Premium/Std, Floating License para un usuario SW de ingeniería, SW+doc en DVD License Key en USB, clase A, en 6 idiomas (de,en,zh incluidos, fr,es,it para su descarga) Combo License para uso en paralelo de SIMOCODE ES 2007 y V18 para SIMOCODE pro, funciones online vía interfaz del sistema e PROFIBUS/PROFINET, ejecutable en: Win 10 de 64 bits (Prof./Enterprise) / Win 11 (Home/Prof./Enterprise) WinServer 2016/2019/2022, 64 bits contenido: juego (1 DVD(*) |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
346 / 42J |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
2 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,226 Kg |
Dimensión de empaquetado |
190,00 x 270,00 x 30,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766559976 |
Commodity code |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5836 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|